Stavka 12

ADP
d1
l1
d3
Verzija
l
Kom./pakovanju
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
mekani H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Srednje H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
mekani H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
mekani H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
mekani H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
mekani H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Srednje H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
mekani H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Srednje H40
40
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Čep oblika fena
  • Prilagođava se površini