Stavka 13

ADP
Oblik
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar zaobljen
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez čeono nazubljen
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj šiljat
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljen luk
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kap
3
6
38
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø3 mm
  • Za poboljšani i kaljeni čelik < 54 HRC, pogodno i za hromirani čelik