Stavka 10

ADP
Oblik
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar zaobljen
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj šiljat
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljen luk
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kap
3
6
38
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø 3 mm
  • Dug vek trajanja
  • Visoka stabilnost reznih ivica
  • Za poboljšane i kaljene čelike < 54 HRC, i hromirani čelik