Stavka 1

ADP
MB
Granica za grešku [°C]
Skala [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Detalji

Opis proizvoda

  • Za merenje sa MTM 5010 spoljnom sondom
  • Sveobuhvatni merni uređaj sa akustičnim alarmom
  • Prikaz min/max vrednosti
  • Odgovara MTM 5010 senzoru

Uključeno u isporuci

  • Isporuka uključuje ispitni sertifikat, bateriju (3 x AA)
  • Transportni džep i termo-žica tip K

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MTM 3300/925 Termometar za spoljne sonde Pojedinačna slika proizvoda

MTM 3300/925

Termometar za spoljne sonde

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha