Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Raspršiva tušir pasta služi za brzo i precizno proveravanje linija razdvajanja i zaptivanja u izradi alata.

Prednosti

  • Moguće koristiti do 200 °C
  • Precizno proveravanje, čak i slučaju temperaturno regulisanih alata i kompleksne geometrije
  • Specijalna glava spreja omogućava brzo, precizno i ujednačeno nanošenje, čak i u slučaju većih površina
  • Čisto i jednostavno rukovanje zahvaljujući izvedbi u vidu spreja

Primena

Temeljno očistiti površine koje treba ispitati. Promućkati dobro pre upotrebe. Linije razdvajanja i zaptivanja isprskati ravnomerno i sa jednake udaljenosti.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
Plava
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
200 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.72 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VTP 200 S/ 1/400 Tušir sprej za visoke temperature, do 200 °C Pojedinačna slika proizvoda

VTP 200 S/ 1/400

Tušir sprej za visoke temperature, do 200 °C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha