Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VRT 130/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Višenamensko sredstvo za odvajanje komada u procesu termoplastičnih masa, elastomera. Bez silikona, visoko kvalitetni miks prirodnih ulja daje odlično odvajanje komada, klizne opcije i omogućava sigurno pravljenje alata za otvaranje brizganih ili duvanih plastičnih delova.

Prednosti

  • Nije na bazi silikona
  • Izuzetne odlike rastavljanja i klizanja
  • Moguće naknadno naštampavanje, lepljenje i lakiranje
  • Ne razvlači se

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe. Tanko poprskati sa oko 25 cm rastojanja.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
130 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
natural oils
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.85 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VRT 130/ 1/400 Sredstvo za odvajanje komada do 130 °C Pojedinačna slika proizvoda

VRT 130/ 1/400

Sredstvo za odvajanje komada do 130 °C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.