Stavka 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Tež. [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Pogodno za MFH - Komparater sa mernim pipkom (analogni) kao i MUA - Komparater
  • Ravnost merne površine 0.002 mm
  • Fino podešavanje
  • Hromirani nosač sa grubim podešavanjem

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MAU 1220/300 x 200 Precizni stalak, prirodni granit Pojedinačna slika proizvoda

MAU 1220/300 x 200

Precizni stalak, prirodni granit

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha