Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VRT 130/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno sredstvo za ločevanje pri predelavi termoplastov in elastomerov. Visoko kakovostna kombinacija brez silikona aktivnih sestavin na osnovi naravnih olj z odličnimi lastnostmi ločevanja in drsenja omogoča varno odstranitev plastičnih delov iz kalupa za brizganje ali pihanje.

Prednosti

  • Brez silikona
  • Visoke ločevalne in drsne sposobnosti
  • Pozneje je možno tiskanje, lepljenje in lakiranje
  • Ne drsi

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Iz razdalje 25 cm na tanko razpršiti.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparenten
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
130 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
natural oils
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.85 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VRT 130/ 1/400 Sredstvo za ločevanje do 130 °C Posamična slika izdelka

VRT 130/ 1/400

Sredstvo za ločevanje do 130 °C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.