Articol 1

ADP
Tip
l
V 20854/E
Clește pentru electrician
220

Detalii

Descriere produs

  • Pentru prelucrarea manșoanelor de protecție extremitate cablu, cu și fără coliere izolante în conformitate cu DIN 46228/EN 50027
  • Zonă de sertizare de 0,08–16 mm²
  • Sertizare completă asigurată de blocarea integrată, deblocabilă
  • Din oțel special, extrem de rezistent
  • Pentru manșoane protecție extremitate cablu V 20857

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 20854/E Clește pentru sertizat Cadru produs

V 20854/E

Clește pentru sertizat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.