Heißkanaltechnik

Ob individuell oder standardisiert – bei uns finden Sie die passende Heißkanallösung.

Găsiți soluția optimă pentru cerințele dvs.

Unsere Heißkanalsysteme sind so individuell wie Ihre Anwendungen. Auf Basis standardisierter Komponenten entwickeln wir Lösungen, die optimal auf Kunststoff, Werkzeug, Spritzgießmaschine und Peripherie abgestimmt sind. So schaffen Sie die Grundlage für einen effizienten und zuverlässigen Fertigungsprozess.

Căutați soluții individuale?

Dann sind unsere kundenspezifischen Heißkanallösungen die richtige Wahl. Die Komponenten sind optimal auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen abgestimmt. Mit einem umfassenden Düsenprogramm und individuell ausgelegten Verteilergeometrien lassen sich flexibel maßgeschneiderte Systeme realisieren. Eine kompetente Beratung durch ausgebildete Fachexperten unterstützt Sie dabei von der Auslegung bis zur finalen Lösung.

Schnell zur Standardlösung?

Standardisierte Heißkanalsysteme eignen sich für viele Anwendungen und bieten eine ausgewogene Kombination aus Flexibilität und Effizienz. Die Auswahl aus vier verschiedenen Verteilertypen ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Werkzeugkonzepte. Eine große Auswahl an Düsen sowie variabel wählbare Düsenpositionen sorgen zusätzlich für maximale Gestaltungsfreiheit. Dadurch lässt sich schnell und einfach die passende Heißkanallösung konfigurieren.

Einzeldüsen für direkte Anbindung an die Maschinendüse

Die Einzeldüsen werden direkt in das Werkzeug eingebaut und eignen sich besonders für Anwendungen mit nur einem Anspritzpunkt. Gerade bei kleineren Formteilen oder Einzelkavitätenwerkzeugen bieten sie eine wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösung. Dank der einfachen Konstruktion sind Einbau und Temperaturregelung besonders effizient.

Kennen Sie schon unsere Heißkanalregelsysteme?

Wir bieten Ihnen standardisierte sowie maßgeschneiderte Regeltechnik für Ihre Heißkanalanwendungen. Von Verpackungen und Verschlüssen über Automobile bis hin zur Medizintechnik – bei uns finden Sie die passenden Lösungen. Durch Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit, kurze Lieferzeiten und schnellen Support garantieren wir Ihnen dauerhafte Zuverlässigkeit. Ob Serienprodukte oder kundenspezifische Lösungen – unsere Fachexperten betreuen Sie gerne persönlich vor Ort.

Postări interesante pe blog

Produsele noastre cele mai noi

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment für Ihre täglichen Anforderungen.

58 Produse găsite
58 Produse găsite
EH 4000 Monoduză - smartFILL
Extinderi de gamă Monoduză - smartFILL
2040 Articol
EH 4010 Monoduză easyFILL
Monoduză easyFILL
144 Articol
EH 4012 Bucșă de injecție pentru monoduză, easyFILL
Bucșă de injecție pentru monoduză, easyFILL
6 Articol
EH 4180 Inele etanșare răcire din metal
Inele etanșare răcire din metal
8 Articol
EH 4200 Subansambluri poartă, smartFILL RT
Subansambluri poartă, smartFILL RT
6 Articol
EH 4240 Subansambluri poartă, smartFILL RT-D
Subansambluri poartă, smartFILL RT-D
15 Articol
EH 4245 Subansambluri poartă, smartFILL RT-DL
Subansambluri poartă, smartFILL RT-DL
10 Articol
EH 4250 Subansambluri poartă, smartFILL RT-DC
Subansambluri poartă, smartFILL RT-DC
7 Articol
EH 4300 Vârf duză, smartFILL RT
Vârf duză, smartFILL RT
6 Articol
EH 4304 Vârf duză, smartFILL RS
Vârf duză, smartFILL RS
2 Articol
EH 4310 Manșon termoconductor, smartFILL RT
Manșon termoconductor, smartFILL RT
5 Articol
EH 4340 Cap de centrare, smartFILL RT-D
Cap de centrare, smartFILL RT-D
15 Articol
EH 4345 Cap de centrare, smartFILL RT-DL
Cap de centrare, smartFILL RT-DL
10 Articol
EH 4350 Cap de centrare, smartFILL RT-DC
Cap de centrare, smartFILL RT-DC
7 Articol
EH 4370 Capac izolant smartFill
Capac izolant smartFill
5 Articol
EH 4374 Capac izolant smartFill
Capac izolant smartFill
5 Articol
EH 4700 Cap de centrare, smartFILL RT/RS/NZ/NK
Cap de centrare, smartFILL RT/RS/NZ/NK
6 Articol
EH 4706 Cap de centrare, thermoFILL RS
Cap de centrare, thermoFILL RS
2 Articol
EH 4830 Bucșă antecameră răcită, smartFILL RT
Extinderi de gamă Bucșă antecameră răcită, smartFILL RT
4 Articol
EH 4840 Inserții de uzură, smartFILL RT
Inserții de uzură, smartFILL RT
15 Articol
EH 4845 Inserții de uzură, smartFILL RT-L
Inserții de uzură, smartFILL RT-L
12 Articol
EH 5000 Rezistență duză smartFILL
Extinderi de gamă Rezistență duză smartFILL
75 Articol
EH 5002 Rezistență duză, easyFILL
Rezistență duză, easyFILL
8 Articol
EH 5010 Rezistență pentru bucșă de injecție duză, smartFILL
Rezistență pentru bucșă de injecție duză, smartFILL
4 Articol
EH 5020 Rezistenta pentru duza distribuitor canal cald
Rezistenta pentru duza distribuitor canal cald
9 Articol
EH 5030 Rezistență tubulară flexibilă
Rezistență tubulară flexibilă
70 Articol
EH 5200 Termocuplu unghiular 90
Termocuplu unghiular 90
3 Articol
EH 5220 Bornă de contact rezistență tubulară
Bornă de contact rezistență tubulară
5 Articol
EH 5240 Furtun protecție, temperatură ridicată
Furtun protecție, temperatură ridicată
9 Articol
EH 8400 Filtru
Filtru
15 Articol
EH 8405 Filtru V
Filtru V
12 Articol
EH 4050 Duză cu supapă de blocare, smartFILL
Extinderi de gamă Duză cu supapă de blocare, smartFILL
1380 Articol
EH 4064 Set de etanșare pentru monoduză cu supapă de blocare smartFILL
Set de etanșare pentru monoduză cu supapă de blocare smartFILL
2 Articol
EH 6504 Set de garnituri pentru unitatea de acționare
Set de garnituri pentru unitatea de acționare
4 Articol
EH 6514 Set de garnituri pentru unitatea de acționare pneumatică
Set de garnituri pentru unitatea de acționare pneumatică
2 Articol
EH 6524 Set de garnituri pentru unitatea de acționare în placă de prindere
Set de garnituri pentru unitatea de acționare în placă de prindere
2 Articol
EH 4065 Set de instrumente de montare pentru monoduză cu supapă de blocare smartFILL
Set de instrumente de montare pentru monoduză cu supapă de blocare smartFILL
2 Articol
EH 6505 Set de instrumente de montare pentru unitate de acționare cu răcire
Set de instrumente de montare pentru unitate de acționare cu răcire
4 Articol
EH 6515 Set de instrumente de montare pentru unitate de acționare pneumatică
Set de instrumente de montare pentru unitate de acționare pneumatică
2 Articol
EH 6525 Set de instrumente de montare pentru unitatea de acționare în placă de prindere
Set de instrumente de montare pentru unitatea de acționare în placă de prindere
2 Articol
EH 4500 Ansamblu poartă, smartFILL NZ
Ansamblu poartă, smartFILL NZ
6 Articol
EH 4504 Ansamblu poartă, smartFILL NZ-F
Ansamblu poartă, smartFILL NZ-F
6 Articol
EH 4540 Ansamblu poartă, smartFILL NZ-D
Ansamblu poartă, smartFILL NZ-D
9 Articol
EH 4545 Ansamblu poartă, smartFILL NZ-DL
Ansamblu poartă, smartFILL NZ-DL
4 Articol
EH 4610 Manșon termoconductor, smartFILL NZ
Manșon termoconductor, smartFILL NZ
5 Articol
EH 4640 Cap de centrare, smartFILL NZ-D
Cap de centrare, smartFILL NZ-D
9 Articol
EH 4645 Cap de centrare, smartFILL NZ-DL
Cap de centrare, smartFILL NZ-DL
4 Articol
EH 4670 Capac izolant, smartFILL NZ
Capac izolant, smartFILL NZ
5 Articol
EH 4674 Capac izolant, smartFILL NZ-D
Capac izolant, smartFILL NZ-D
5 Articol
EH 4835 Bucșă antecameră răcită, smartFILL RT
Extinderi de gamă Bucșă antecameră răcită, smartFILL RT
4 Articol
Sunt afișate 50 din 58 .

Häufig gestellte Fragen zur Heißkanaltechnik

Worauf kommt es bei der Heißkanaltechnik für den Präzisionsspritzguss an?

Wie lässt sich der Ausschuss in der Serienfertigung reduzieren?

Welches Heißkanalsystem eignet sich für technische Kunststoffe?

Wie lassen sich Angussabfall und Materialkosten minimieren?

Welche Heißkanaltechnik ermöglicht schnelle und stabile Farbwechsel im Kunststoffspritzguss?
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.