Articol 1

ADP
Tip
l
V 20853/E
Clește pentru electrician
200

Detalii

Descriere produs

  • Pentru îndepărtarea izolației conductoarelor cu fire fine și masive, cu izolație din PVC de 0,14–10 mm²
  • Pentru tăierea cablurilor cu fire fine, cu izolație din PVC de 0,14–10 mm²
  • Lungime reglabilă îndepărtare izolație de 3–21 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 20853/E Clește izolare Cadru produs

V 20853/E

Clește izolare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.