Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
V 20857/EZ-Set-1
Accesoriu pentru electrician
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Detalii

Descriere produs

  • Doză transparentă practică
  • Capac rotativ cu deschidere pentru îndepărtarea manșoanelor individuale protecție extremitate cablu
  • Zonă de sertizare de 0,08–16 mm²

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Conținut set

  • 0,50 mm² – 50 buc.
  • 0,75 mm² – 100 buc.
  • 1,00 mm² – 100 buc.
  • 1,50 mm² – 100 buc.
  • 2,50 mm² – 50 buc.
V 20857/EZ-Set-1 Manșon protecție extremitate cablu Cadru produs

V 20857/EZ-Set-1

Manșon protecție extremitate cablu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.