Articol 1

ADP
MB
Marja de eroare [°C]
Scală [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Detalii

Descriere produs

  • Pentru măsurări cu senzor extern MTM 5010
  • Aparat de măsurare universal, cu alarmă acustică
  • Afișare valori Min/Max
  • Senzorul potrivit MTM 5010

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv certificat de fabricație, baterie (3 x AA)
  • Geantă de transport și cablu termic de tip K

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTM 3300/925 Termometru pentru senzor extern Cadru produs

MTM 3300/925

Termometru pentru senzor extern

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.