Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VPW 80/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pentru conservarea matrițelor și sculelor de ștanțat și pentru conservarea pieselor de oțel din stoc.

Avantaje

  • Foarte rezistent la apă
  • Eficient chiar și cu un strat foarte subțire
  • Protecţie anticorozivă de durată
  • Eliminat complet din matrițe după câteva injecții
  • Compatibil cu lubrifianţi
  • Film verde pentru a fi vizibil pe metal

Aplicație

Curățați și degresați temeinic punctul de pulverizare (VCM 20). Înainte de utilizare doza se agită bine. Se aplică un strat subţire şi uniform prin pulverizare. Un strat mai gros creşte rezistența la coroziune.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
green-transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
70 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
synthetic wax
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.79 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valoare:
Wax basis
Metodă de testare:
-

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VPW 80/ 1/400 Ceară sintetică anticorozivă Cadru produs

VPW 80/ 1/400

Ceară sintetică anticorozivă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.