F/P – Estruturas longitudinais

Fácil e rapidamente até uma estrutura acabada com as placas da Meusburger

Crie uma estrutura completa rapidamente com as nossas placas furadas ou lisas.

Veja por si mesmo

Também submetemos a melhor matéria-prima a um processo em que o material é tratado termicamente para alívio de tensões, as nossas placas são 100% fabricadas na Áustria e a nossa produção está sempre em conformidade com os mais recentes avanços tecnológicos. Tudo isso, aliado ao nosso pessoal com formação de excelência, garante qualidade ao nível da µ.

Todas as opções num relance

  • Tamanhos do molde: de 96 x 96 a 996 x 1196 mm
  • Placas furadas e lisas
  • Introdução de um furo de refrigeração entre o furo para guiamento e a fixação
  • Placas de cavidade com rasgos de abertura para facilitar a desmontagem e faixa para um alinhamento rápido
  • Modelo largo e fino do conjunto das placas de extração (a partir das dimensões do molde 196 x 196 mm) com calços adequados
  • Calços F 70 com rosca para desmontagem da placa de fixação, incluindo os calços

 

Além disso, estamos constantemente a otimizar os nossos produtos e a expandir a nossa gama.

Qualidade

Para obter a melhor qualidade, tomamos várias medidas: Logo no início, submetemos as placas grandes a uma análise espetral e a um teste de resistência. Assim, fornecemos os melhores materiais de base, que depois submetemos a um processo de recozimento sem tensão no nosso próprio recozimento por tratamento térmico, com uma capacidade total de 240 toneladas. Desta forma, garantimos uma maquinação com um reduzido nível de deformação dos materiais. Não há pontos duros na estrutura, o que evita a quebra abrupta da ferramenta. Após a produção precisa das nossas placas, segue-se o controlo de qualidade com um dos instrumentos de medição mais precisos do mercado.

Armazém

O nosso grande armazém de peças normalizadas está localizado na nossa sede na Áustria. Graças a um processamento de encomendas otimizado, as placas, tal como todos os outros artigos da gama, são preparadas sem demora e enviadas aos clientes através de uma rede de parceiros logísticos. Assim, na Meusburger, podemos garantir prazos de entrega mais curtos.

As estruturas longitudinais com furos das guias são a base fiável para estruturas standard precisas e de elevada qualidade. Todos os tamanhos, desde 96 x 96 até 996 x 1196 mm, estão disponíveis na Meusburger.

Formaufbauten längs
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.