Acionamentos servoelétricos – movimentação precisa para soluções modernas de moldes e automação

Os acionamentos servoelétricos permitem movimentações precisas, dinâmicas e controladas, constituindo assim uma alternativa eficaz aos conceitos de acionamento pneumáticos ou hidráulicos. É precisamente na fabricação de moldes, cunhos e cortantes que as sequências de movimentações definidas, a elevada precisão de repetibilidade e o posicionamento preciso são decisivos – por exemplo, na ação de elementos móveis para maquinar, postiços moldantes ou conjuntos de ajuste.

O que é um acionamento servoelétrico?

Um acionamento servoelétrico é constituído, essencialmente, por um servomotor, um controlador de acionamento e uma transmissão de força mecânica. O servomotor transforma a energia elétrica numa movimentação rotativa controlada. Através de uma unidade mecânica, por exemplo, um eixo, tal resulta numa movimentação linear precisa.

Precisão, graças ao circuito de controlo fechado

Um componente importante de um servoacionamento é o codificador. Ele deteta a posição e a movimentação do eixo do motor e transmite essa informação ao controlador de acionamento. O regulador compara o valor de referência com o valor real e corrige os desvios. Esta interação permite uma elevada precisão de posicionamento e repetibilidade – características que se revelam particularmente importantes no caso de movimentações complexas das ferramentas e ciclos de produção recorrentes na fabricação de moldes.

Porquê servoelétrico?

Em comparação com as soluções pneumáticas ou hidráulicas, os sistemas servoelétricos proporcionam vantagens, sobretudo em tarefas que exigem movimentações precisas. Isso torna-as também interessantes para conceitos modernos de fabrico de moldes e ferramentas.

As suas vantagens de forma rápida

  • Elevada precisão: A posição, a velocidade e o percurso da movimentação podem ser definidos e controlados de forma específica. Desta forma, é possível, por exemplo, posicionar com precisão elementos móveis ou postiços moldantes.
  • Processos reproduzíveis: Os perfis de movimentação definidos permitem fluxos de trabalho constantes e uma elevada repetibilidade – um fator importante para processos de produção estáveis.
  • Tecnologia de propulsão limpa: Os acionamentos servoelétricos funcionam sem óleo hidráulico, evitando assim possíveis fugas de óleo. Tal garante um ambiente de trabalho limpo e é particularmente vantajoso em aplicações com elevados requisitos de limpeza e condições de sala limpa.
  • Movimentações dinâmicas: Os servomotores conseguem acelerar e travar rapidamente, o que permite tempos de movimentação e de ciclo curtos.
  • Conversão eficiente de energia: A energia elétrica é utilizada diretamente para a movimentação. Com o dimensionamento adequado, é possível reduzir assim os sistemas auxiliares que consomem muita energia.
  • Integração simples: Os acionamentos servoelétricos podem ser integrados em conceitos de máquinas e sistemas de controlo de nível superior através das respetivas interfaces. Desta forma, as movimentações do molde podem ser sincronizadas de forma precisa com o ciclo da máquina.

A nossa gama de produtos, incluindo os acessórios adequados

E 7500 Servomotor
E 7500
  • Novo produto
  • Servomotor
    E 7510 Acionamento linear servoelétrico 0°
    E 7510
  • Novo produto
  • Acionamento linear servoelétrico 0°
    E 7570 Unidade de controlo para acionamentos servoelétricos
    E 7570
  • Novo produto
  • Unidade de controlo para acionamentos servoelétricos
    E 7575 Cabo de Interface
    E 7575
  • Novo produto
  • Cabo de Interface
    E 7576 Cabo de sinal do servomotor
    E 7576
  • Novo produto
  • Cabo de sinal do servomotor
    E 7577 Cabo de potência do servomotor
    E 7577
  • Novo produto
  • Cabo de potência do servomotor
    E 75101 Redutor 0°
    E 75101
  • Novo produto
  • Redutor 0°
    E 75102 Fuso para acionamentos lineares
    E 75102
  • Novo produto
  • Fuso para acionamentos lineares
    E 7590 Módulo de serviço para o desbloqueio dos travões
    E 7590
  • Novo produto
  • Módulo de serviço para o desbloqueio dos travões
    E 12001 Parafuso de cabeça cilíndrica com flange com rosca fina
    E 12001
  • Novo produto
  • Parafuso de cabeça cilíndrica com flange com rosca fina

    Preciso, eficiente e preparado para o futuro

    • Servomotores e redutores adaptados à fabricação de moldes
    • Componentes robustos e duradouros
    • Tamanhos normalizados disponíveis em stock

    Poderá também estar interessado em
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.