Artigos 2

ADP
d1
h1
l
d
pino ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Detalhes

Descrição do produto

  • O tipo de injeção do meio é feita na parte superior, na placa de fixação
  • Fácil introdução da geometria do molde
  • Posição do pino preciso através do Nonius
  • Sem necessidade de ajustes posteriores, por exemplo, encurtar a agulha, "fora" do molde
  • Posição do pino rápido sem interferência na câmara do pistão
  • O pino destacável facilita os trabalhos de manutenção
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.