Sistemas de injeção

Quer seja personalizada ou standard – connosco encontrará a solução de injeção adequada.

Encontre a solução ideal para as suas necessidades

Os nossos sistemas de injeção são tão exclusivos quanto as suas aplicações. Com base em componentes normalizados, desenvolvemos soluções que se adaptam de forma ideal ao plástico, ao molde, à máquina de injeção e aos equipamentos periféricos. É assim que se criam as bases para um processo de produção eficiente e fiável.

À procura de soluções individuais?

Nesse caso, as nossas soluções de injeção personalizadas são a escolha certa. Os componentes estão perfeitamente adaptados às suas necessidades específicas do setor. Com uma gama abrangente de bicos e geometrias de carburador concebidas à medida, é possível criar sistemas personalizados de forma flexível. O aconselhamento competente, prestado por especialistas qualificados, acompanha-o no processo de dimensionamento até à solução final.

Quer uma solução standard rápida?

Os sistemas de injeção standard são adequados para muitas aplicações e oferecem uma combinação equilibrada de flexibilidade e eficiência. A escolha entre quatro tipos diferentes de carburadores permite uma elevada adaptabilidade a diversos conceitos de moldes. Uma vasta gama de bicos, bem como posições dos bicos variáveis, garantem ainda uma liberdade máxima de conceção. Isto permite configurar de forma rápida e simples a solução de injeção adequada.

Monobicos individuais para o tipo de injeção direta no bico da máquina

Os monobicos são instalados diretamente no molde e são particularmente adequados para aplicações com apenas um ponto de injeção. Oferecem uma solução económica e de fácil manutenção, especialmente para peças do produto mais pequenas ou moldes de cavidade única. Graças à sua construção simples, a instalação e o controlo da temperatura são particularmente eficientes.

Já conhece os nossos sistemas de controlo de canais quentes?

Oferecemos-lhe sistemas de controlo standard e personalizados para as suas aplicações de soluções de injeção. Desde embalagens e fechos, passando por automóveis, até à tecnologia médica – connosco encontrará as soluções adequadas. Graças à durabilidade, ao facto de ser de fácil manutenção, aos prazos de entrega curtos e à assistência rápida, garantimos-lhe uma fiabilidade duradoura. Quer se trate de produtos de série ou de soluções personalizadas – os nossos especialistas terão todo o prazer em acompanhá-lo pessoalmente no local.

Os nossos produtos

Oferecemos-lhe uma gama abrangente de produtos para as suas necessidades diárias.

58 produto(s) encontrado(s)
58 produto(s) encontrado(s)
EH 4000 Monobico smartFILL
Expansão da gama Monobico smartFILL
2010 artigo(s)
EH 4010 Monobico easyFILL
Monobico easyFILL
144 artigo(s)
EH 4012 Injetor principal para monobico, easyFILL
Injetor principal para monobico, easyFILL
6 artigo(s)
EH 4180 Vedante de metal
Vedante de metal
8 artigo(s)
EH 4200 Conjunto de ponteira, smartFILL RT
Conjunto de ponteira, smartFILL RT
6 artigo(s)
EH 4240 Conjunto de ponteira, smartFILL RT-D
Conjunto de ponteira, smartFILL RT-D
15 artigo(s)
EH 4245 Conjunto de ponteira, smartFILL RT-DL
Conjunto de ponteira, smartFILL RT-DL
10 artigo(s)
EH 4250 Conjunto de ponteira, smartFILL RT-DC
Conjunto de ponteira, smartFILL RT-DC
6 artigo(s)
EH 4300 Ponteira do bico, smartFILL RT
Ponteira do bico, smartFILL RT
6 artigo(s)
EH 4304 Ponteira do bico, smartFILL RS
Ponteira do bico, smartFILL RS
2 artigo(s)
EH 4310 Manga termocondutor, smartFILL RT
Manga termocondutor, smartFILL RT
5 artigo(s)
EH 4340 Ponteira, smartFILL RT-D
Ponteira, smartFILL RT-D
15 artigo(s)
EH 4345 Ponteira, smartFILL RT-DL
Ponteira, smartFILL RT-DL
10 artigo(s)
EH 4350 Ponteira, smartFILL RT-DC
Ponteira, smartFILL RT-DC
7 artigo(s)
EH 4370 Capa isolante smartFILL
Capa isolante smartFILL
5 artigo(s)
EH 4374 Capa isolante smartFILL
Capa isolante smartFILL
5 artigo(s)
EH 4700 Cabeça de centragem, smartFILL RT/RS/NZ/NK
Cabeça de centragem, smartFILL RT/RS/NZ/NK
6 artigo(s)
EH 4706 Ponteira, thermoFILL RS
Ponteira, thermoFILL RS
2 artigo(s)
EH 4830 Casquilho da antecâmara arrefecido, smartFILL RT
Expansão da gama Casquilho da antecâmara arrefecido, smartFILL RT
4 artigo(s)
EH 4840 Postiço de desgaste, smartFILL RT
Postiço de desgaste, smartFILL RT
15 artigo(s)
EH 4845 Postiço de desgaste, smartFILL RT-L
Postiço de desgaste, smartFILL RT-L
12 artigo(s)
EH 5000 smartFILL resistência do bico
Expansão da gama smartFILL resistência do bico
75 artigo(s)
EH 5002 Resistência do bico, easyFILL
Resistência do bico, easyFILL
8 artigo(s)
EH 5010 Resistência para injetor principal smartFILL, com TC
Resistência para injetor principal smartFILL, com TC
4 artigo(s)
EH 5020 Resistência para injetor principal do carburador
Resistência para injetor principal do carburador
9 artigo(s)
EH 5030 Resistência tubular flexível
Resistência tubular flexível
70 artigo(s)
EH 5200 Termopar 90º
Termopar 90º
3 artigo(s)
EH 5220 Terminal de ligação para a resistência tubular
Terminal de ligação para a resistência tubular
5 artigo(s)
EH 5240 Mangueira protetora, altas temperaturas
Mangueira protetora, altas temperaturas
9 artigo(s)
EH 8400 Filtro
Filtro
15 artigo(s)
EH 8405 Filtro V
Filtro V
12 artigo(s)
EH 4050 Monobico valve gate, smartFILL
Expansão da gama Monobico valve gate, smartFILL
1380 artigo(s)
EH 4064 Conjunto de vedação para monobico valvulado smartFILL
Conjunto de vedação para monobico valvulado smartFILL
2 artigo(s)
EH 6504 Dichtsatz für Betätigungseinheit
Dichtsatz für Betätigungseinheit
4 artigo(s)
EH 6514 Dichtsatz für Betätigungseinheit pneumatisch
Dichtsatz für Betätigungseinheit pneumatisch
2 artigo(s)
EH 6524 Dichtsatz für Betätigungseinheit in Aufspannplatte
Dichtsatz für Betätigungseinheit in Aufspannplatte
2 artigo(s)
EH 4065 Jogo de ferramentas de montagem para monobico valvulado smartFILL
Jogo de ferramentas de montagem para monobico valvulado smartFILL
2 artigo(s)
EH 6505 Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador refrigerado
Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador refrigerado
4 artigo(s)
EH 6515 Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador pneumático
Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador pneumático
2 artigo(s)
EH 6525 Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador em placa de fixação
Jogo de ferramentas de montagem para grupo obturador em placa de fixação
2 artigo(s)
EH 4500 Conjunto da ponteira, smartFILL NZ
Conjunto da ponteira, smartFILL NZ
6 artigo(s)
EH 4504 Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-F
Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-F
6 artigo(s)
EH 4540 Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-D
Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-D
9 artigo(s)
EH 4545 Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-DL
Conjunto da ponteira, smartFILL NZ-DL
4 artigo(s)
EH 4610 Manga termocondutor smartFILL NZ
Manga termocondutor smartFILL NZ
5 artigo(s)
EH 4640 Ponteira, smartFILL NZ-D
Ponteira, smartFILL NZ-D
9 artigo(s)
EH 4645 Ponteira, smartFILL NZ-DL
Ponteira, smartFILL NZ-DL
4 artigo(s)
EH 4670 Casquilho isolante, martFILL NZ
Casquilho isolante, martFILL NZ
5 artigo(s)
EH 4674 Casquilho isolante, smartFILL NZ-D
Casquilho isolante, smartFILL NZ-D
5 artigo(s)
EH 4835 Casquilho da antecâmara arrefecido, smartFILL NZ
Expansão da gama Casquilho da antecâmara arrefecido, smartFILL NZ
4 artigo(s)
50 de 58 apresentado

Perguntas frequentes sobre os sistemas de injeção

O que é que é importante nos sistemas de injeção para uma injeção precisa?

Como é possível reduzir o desperdício na produção em série?

Qual é o sistema de injeção mais adequado para plásticos técnicos?

Como é que se podem minimizar os resíduos de injeção e os custos com os materiais?

Que sistemas de injeção permitem mudanças de cor rápidas e estáveis na injeção de plástico?
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.