Artigos 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 150 °C

Vantagens

  • Buchas e colunas intermutáveis devido a simetrias fabricadas com a máxima precisão
  • Ideal para uso prolongado, graças ao alinhamento dos roletes de alta precisão e resistente ao desgaste
  • Permite um posicionamento flexível no molde
  • Fácil desmontagem à linha de junta
  • Adequado para utilização em salas limpas

Unidade de centragem fina com casquilho de roletes E 1355

  • Longa vida útil, mesmo com o maior número de injeções
  • Precisão máxima devido ao alinhamento dos rolos sem folga
  • Posicionamento flexível no molde

cms.image_map.image-alt

Buchas e colunas intermutáveis devido a simetrias fabricadas com a máxima precisão

Instalação otimizada e mais compacta com o uso de peças de fixação Meusburger

Centragem sem folga graças à pré-carga idealmente dimensionada

Permite a utilização em salas limpas, pois é praticamente resistente ao desgaste
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.