Artigos 9

ADP
d1
l [m]
Cor
d2
EH 5240/5 x 5
5
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 10
5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 25
5
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/6 x 5
6
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 10
6
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 25
6
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/8 x 5
8
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 10
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 25
8
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2

Detalhes

Descrição do produto

  • Resistência a temperaturas elevadas até 600 °C
  • Isolamento ideal para cabos de ligação para sensor de pressão para os canais quentes
  • Aumenta a vida útil de produção dos elementos de aquecimento

Material

  • Fibra de vidro
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.