Artigos 1

ADP
Tipo
l
V 20853/E
Alicate para eletricistas
200

Detalhes

Descrição do produto

  • Para remover o isolamento de fios finos e sólidos com isolamento de PVC de 0,14 a 10 mm²
  • Para cortar fios finos com isolamento de PVC de 0,14 a 10 mm²
  • Comprimento ajustável da banda de 3 a 21 mm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

V 20853/E Descarnador de fios Imagem única do produto

V 20853/E

Descarnador de fios

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.