EH 4000
Monobico smartFILL
Artigos 2040
| |
ADP
|
consulte o documento “Visão geral dos tipos de ponteira”
|
Nozzle length at ∆T = 220 °C ( ∆T = process temperature − mould temperature). In case of a different ∆T, take into account the modified installation dimension – see table.
|
R
|
consulte o documento “Visão geral dos tipos de ponteira”
|
consulte o documento “Visão geral dos tipos de ponteira”
|
consulte o documento “Visão geral dos tipos de ponteira”
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
40
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
50
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
60
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
70
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
80
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
90
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
100
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
110
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
120
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
130
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
140
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
150
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
160
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
40
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
50
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
60
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
70
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
80
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
90
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
100
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
110
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
120
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
130
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
140
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
150
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
160
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
40
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
50
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
60
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
70
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Não
|
Detalhes
Descrição do produto
- Direct transfer of the plastic melt from the machine nozzle into the single nozzle
- Modern heating technology for consistent and precise temperature control
- Two individual control zones for nozzle body and sprue bush
- Suitable for processing almost any type of plastic
- Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be easily processed
- Optionally available as a hot half
Documentos
Ficha técnica EH 4000
pdf
Overview gate types RT
pdf
User manual smartFILL EH 4000
pdf
Electric Wiring
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si