Artigos 1

ADP
Tipo
l
V 20854/E
Alicate para eletricistas
220

Detalhes

Descrição do produto

  • Para a manipulação de mangas de aperto de fio com ou sem colar de isolamento de acordo com a norma DIN 46228 / EN 50027
  • Área de cravação entre 0,08 e 16 mm²
  • Cravação completa garantida por um mecanismo de bloqueio integrado e libertável
  • De aço especial de elevada resistência
  • Para mangas de aperto V 20857

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

V 20854/E Alicate de cravar Imagem única do produto

V 20854/E

Alicate de cravar

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.