Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VRT 130/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Spray universal desmoldante indicado para transformação de termoplásticos, termoformação e elastómeros. A combinação à base de óleos naturais de elevada qualidade é isenta de silicone e tem excelentes propriedades deslizantes que facilitam a desmoldagem segura das peças de plástico dos moldes de injeção e de sopro.

Vantagens

  • Sem silicone
  • Excelentes propriedades deslizantes e desmoldantes
  • Possibilidade posterior de impressão, colagem e pintura
  • Não escorre

Aplicação

Agitar bem antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de 25 cm.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
130 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
natural oils
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.85 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VRT 130/ 1/400 Spray desmoldante até 130 °C, isento de silicone Imagem única do produto

VRT 130/ 1/400

Spray desmoldante até 130 °C, isento de silicone

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.