E 6615
Cabo de ligação, M8, 3 pinos
Artigos 6
| |
ADP
|
Forma
|
l2
|
A
|
d1
|
l1
|
d3
|
h3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6615/A1/ 2000
|
|
A1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/A1/ 5000
|
|
A1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/B1/ 2000
|
|
B1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B1/ 5000
|
|
B1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 2000
|
|
B2
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 5000
|
|
B2
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima: 85 °C
Documentos
Ficha técnica E 6615
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si