Artigos 2

ADP
Forma
l2
A
d1
l1
d3
h3
l3
E 6620/A1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
41
E 6620/B1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
41

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 85 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.