Artigos 31

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12223/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12223/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12223/ 4,8
4.8
74
37
44
6
36
WZB 12223/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12223/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6,8
6.8
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7
7
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7,8
7.8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8
8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8,5
8.5
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 8,6
8.6
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9
9
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9,8
9.8
103
46
61
10
40
WZB 12223/10
10
103
46
61
10
40
WZB 12223/10,2
10.2
118
56
71
12
45
WZB 12223/10,5
10.5
118
55
71
12
45
WZB 12223/12
12
118
53
71
12
45

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico
  • Pode utilizar-se como furo piloto ou broca de furo central

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.