Artigos 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Pode utilizar-se como furo piloto ou broca de furo central
  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.