Artigos 32

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12222/ 2,5
2.5
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,6
2.6
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,8
2.8
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 2,9
2.9
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 3
3
62
16
20
6
36
WZB 12222/ 3,3
3.3
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,4
3.4
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,5
3.5
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,9
3.9
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4
4
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,2
4.2
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,3
4.3
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,5
4.5
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 4,65
4.65
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 5
5
66
21
28
6
36
WZB 12222/ 5,1
5.1
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,2
5.2
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,5
5.5
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,8
5.8
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 6
6
66
19
28
6
36
WZB 12222/ 6,8
6.8
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 7
7
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 8
8
79
29
41
8
36
WZB 12222/ 8,5
8.5
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 8,6
8.6
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 9
9
89
34
47
10
40
WZB 12222/10
10
89
32
47
10
40
WZB 12222/10,2
10.2
102
40
55
12
45
WZB 12222/10,5
10.5
102
39
55
12
45
WZB 12222/11,8
11.8
102
37
55
12
45

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico
  • Pode utilizar-se como furo piloto ou broca de furo central

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.