Artigos 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

Detalhes

Descrição do produto

  • Para uma medição linear e diferencial
  • Bisel giratório com marcadores de tolerância ajustáveis
  • Com mecanismo resistente ao choque
  • Rolamentos de relojoaria

Âmbito de entrega

  • Certificado de inspeção

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MUA 12402/1/0,1 Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão Imagem única do produto

MUA 12402/1/0,1

Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.