Artigos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MB/U
MUA 62200/10
10
62
28
128
1.1
242
0-100
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Resistente ao óleo, água e choque
  • Perfeito para ajuste ou inspeção
  • Com marcadores de tolerância ajustáveis
  • Eixo de medição e haste de fixação em aço inoxidável

Âmbito de entrega

  • Um estojo de plástico

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MUA 62200/10 Comparador analógico com mostrador rotativo IP67 Imagem única do produto

MUA 62200/10

Comparador analógico com mostrador rotativo IP67

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.