Artykuły 2

ADP
Uchwyt
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Elastyczna kompensacja długości przy nacisku i naprężaniu
  • Nadaje się do gwintów prawo- i lewoskrętnych
  • Regulowany nacisk
  • Płynna i bezluzowa kompensacja długości dzięki kulkowej tulei prowadzącej
  • Z otworem na chip Balluff

Zakres zastosowania

  • Do produkcji gwintów z zachowaniem dokładności
  • Do nacinania lub formowania gwintów za pomocą wkładek szybkowymiennych (HWZ 9791) na maszynach NC i centrach obróbczych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.