Artykuły 2

ADP
Uchwyt
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Kompensacja minimalnej długości dla nacisku i naprężenia za pomocą elementu tłumiącego
  • Umożliwia wydłużenie żywotności gwintownika/wygniataka nawet o 300%
  • Z otworem na chip Balluff

Zakres zastosowania

  • Do nacinania gwintów na obrabiarkach ze zsynchronizowanym wrzecionem
  • Kompensuje różnicę skoku między gwintownikiem a zsynchronizowanym wrzecionem oraz tolerancję skoku gwintownika
  • Do bezpiecznego mocowania narzędzi gwintujących we wkładkach szybkowymiennych (HWZ 9792) dla tulei zaciskowych ER do gwintowania (HWZ 9090)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.