V 72224
VHM Mini frez rotacyjny z ząbkowaniem krzyżowym, premium
Artykuły 10
|
|
ADP
|
Forma
|
d1
|
l1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72224/ A1/ 3,0x14,0
|
|
cylinder
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A2/ 3,0x14,0
|
|
cylinder ząbkowany czołowo
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A3/ 3,0x14,0
|
|
cylinder okrągły
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0
|
|
trapez
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72224/ G3/ 3,0x12,0
|
|
stożek spiczasty
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 2,5
|
|
kula
|
2.5
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 3,0
|
|
kula
|
3
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ L1/ 3,0x12,0
|
|
łuk spiczasty
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ L2/ 3,0x12,0
|
|
łuk okrągły
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/M4/ 3,0x 6,0
|
|
Kropla
|
3
|
6
|
38
|
3
|
Szczegóły
Opis produktu
- Trzpień ø 3 mm
- Długi okres użytkowania
- Wysoka stabilność ostrzy tnących
- Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych
Polecane dla Ciebie