Artykuły 2

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
d1
Q [l/min]
Moc [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Szlifierka prosta wysokiej jakości
  • Ergonomiczny kształt urządzenia
  • Optymalna do narzędzi o średnicy głowy do 6 mm

Zakres dostawy

  • Zestaw montażowy węża, tulejka zaciskowa Ø3 oraz elementy mocujące
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.