Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VPW 80/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Do konserwacji form wtryskowych, tłoczników i wykrojników, jak również do zabezpieczenia artykułów magazynowanych.

Zalety

  • Silnie wodoodporny
  • Skuteczny nawet przy bardzo cienkiej warstwie
  • Długotrwała ochrona przed korozją
  • W tłocznikach i wykrojnikach usuwa się całkowicie po kliku cyklach
  • Toleruje obecność smarów
  • Widoczny jako zielonkawa warstwa na czystej powierzchni metalu

Zakres zastosowania

Miejsce zastosowania gruntownie oczyścić oraz odtłuścić (VCM 20). Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać równomiernie cienką warstwą Grubsza warstwa zwiększa ochronę antykorozyjną.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
green-transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
70 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
synthetic wax
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.79 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wartość:
Wax basis
Metoda badania:
-

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VPW 80/ 1/400 Syntetyczny wosk antykorozyjny Zdjęcie pojedyncze produktu

VPW 80/ 1/400

Syntetyczny wosk antykorozyjny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.