Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Tusz traserski w sprayu do szybkiego i dokładnego sprawdzania dokładności przylegania powierzchni w budowie form i narzędzi.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 200 °C
  • Dokładne dopasowanie, również form chłodzonych i o kompleksowej geometrii
  • Specjalna głowica natryskowa umożliwia szybkie, precyzyjne i równomierne nanoszenie środka, również na dużych powierzchniach
  • Łatwa i czysta aplikacja dzięki preparacie w sprayu

Zakres zastosowania

Kontrolowaną powierzchnię należy najpierw dokładnie oczyścić. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanosić równomierną warstwę na powierzchnie rozdziału i uszczelniające.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
Niebieski
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
200 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.72 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VTP 200 S/ 1/400 Spray traserski, do wysokich temperatur - 200°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VTP 200 S/ 1/400

Spray traserski, do wysokich temperatur - 200°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.