Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VRT 130/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Uniwersalny środek zapobiegający przywieraniu do formy, podczas przetwórstwa termoplastów, duroplastów oraz elastomerów. Wysokiej jakości środek na bazie olejów naturalnych, nie zawierających silikonu, cechujący się doskonałymi właściwościami ślizgowymi, ułatwiający oddzielenie detalu z tworzywa sztucznego od formy wtryskowej lub rozdmuchowej.

Zalety

  • Nie zawiera silikonu
  • Zapobiega przywieraniu oraz posiada doskonałe właściwości ślizgowe
  • Umożliwia późniejszy nadruk, klejenie i lakierowanie
  • Nie rozprzestrzenia się samoistnie

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać powierzchnię cienką warstwą z odległości ok. 25 cm.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
130 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
natural oils
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.85 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VRT 130/ 1/400 Preparat antyadhezyjny do 130°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VRT 130/ 1/400

Preparat antyadhezyjny do 130°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.