Artikelen 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Details

Productbeschrijving

  • 10 μm repeteernauwkeurigheid

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6524 HT/ 6/46 Precisie eindschakelaar, mechanisch, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Precisie eindschakelaar, mechanisch, 200 °C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.