Artikelen 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Polen
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Details

Productbeschrijving

  • 5μm repeteernauwkeurigheid
  • Maximale temperatuur: 130 °C

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65241/ 8/37 Precisie eindschakelaar, mechanisch, 130°C

E 65241/ 8/37

Precisie eindschakelaar, mechanisch, 130°C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.