Artikelen 41

ADP
Aantal zones
Stekkeraansluiting
Number of contacts / Plug
CEE aansluiting [A]
Maximaal vermogen [kW]
L
B
H
Gew. [kg]
Digitale in-/uitgangen
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
24
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
30
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
36
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
42
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
48
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
6
121
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
6
121
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
12
121
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
18
121
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
18
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
24
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
30
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
36
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
42
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
35
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
48
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
6
522
16BQ/16BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
6
522
24BQ/24BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
12
522
16BQ/16BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
18
522
16BQ/16BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
18
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
24
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
30
522
24BQ/24BQ
63
43
450
390
400
30
2 / 1

Details

Productbeschrijving

  • Maximale proceszekerheid en betrouwbare temperatuurregeling door de modernste hard- en software componenten
  • Ergonomische en intuïtieve bediening door multi-touchscreen
  • Compacte constructie neemt minimale ruimte in
  • High-End-features zoals intelligente stroomregulering, Mold-Check en nog veel meer

Innovatief, intelligent en intuïtief

Perfecte regelkwaliteit verpakt in een compacte constructie: de hot runner regelkast profiTEMP+ overtuigt met de modernste techniek en een betere regelverhouding, ook ideaal voor veeleisende toepassingen.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Setup assistant: maakt het mogelijk om nieuwe matrijzen snel en gebruiksvriendelijk in gebruik te nemen door de geschakelde instellingen.
  • Uiterst precieze & automatische regeling: zorgt met zelflerende algoritmes voor optimale kwaliteit van het eindproduct, ook bij veeleisende toepassingen.
  • Intelligente matrijscontrole (MoldCheck): verhoogt de bedrijfszekerheid door vroegtijdige herkenning van bekabelingsfouten in voeler- en warmtecircuits.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.