Artikelen 7

ADP
h
Polen
Type
b
l
M
b1
h1
l1
b4
l4
E 2711/82/32A
82
32
A
57
106
2x M32x1.5
46
4
94
69
8
E 2711/54/10B
54
10
B
52
94
1x M25x1.5
40
4
82
56
12
E 2711/81/10B
81
10
B
57
94
2x M25x1.5
45
4
82
56
12
E 2711/56/16B
56
16
B
57
117
1x M25x1.5
45
4
105
56
12
E 2711/81/16B
81
16
B
57
117
2x M25x1.5
45
4
105
56
11
E 2711/56/24B
56
24
B
57
144
1x M25x1.5
45
4
132
56
12
E 2711/81/24B
81
24
B
57
144
2x M32x1.5
45
4
132
56
11

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 125 °C

Materiaal

  • spuitgegoten aluminium, poedergecoat
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.