Artikelen 7

ADP
Polen
Type
b
h
l
b1
d1
h1
l1
b4
E 2712/ 3A
3
A
40
23
28
30
3.2
3
-
17
E 2712/10A
10
A
29
26
81
17.5
3.4
4.5
70
22
E 2712/16A
16
A
29
26
96
17.5
3.4
4.5
86
22
E 2712/ 6B
6
B
43
29
80
32
4.4
5
70
23
E 2712/10B
10
B
43
29
93
32
4.4
5
83
23
E 2712/16B
16
B
43
29
113
32
4.4
5
103
23
E 2712/24B
24
B
43
29
140
32
4.4
5
130
23

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 125 °C

Materiaal

  • spuitgegoten aluminium, poedergecoat
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.