Artikelen 12

ADP
d1
l1
d3
Uitvoering
l
Stk./VPE
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
zacht H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Middel H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
zacht H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Middel H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
zacht H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Middel H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
zacht H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Middel H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
zacht H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Middel H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
zacht H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Middel H40
40
10

Details

Productbeschrijving

  • Waaiervormig aangebracht vilt
  • Past zich aan het oppervlak aan
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.