Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VRT 130/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Universeel lossingsmiddel voor de verwerking van thermoplasten, duroplasten en elastomeren. De hoogwaardige en siliconenvrije combinatie van werkzame stoffen op basis van natuurlijke oliën, met uitstekende los- en glij-eigenschappen, maken een feilloze ontvorming van kunststofdelen uit spuitgiet- of blaasmatrijzen mogelijk.

Voordelen

  • Siliconenvrij
  • Uitstekende los- en glij-eigenschappen
  • Aansluitend is bedrukken, verlijmen en lakken mogelijk
  • Niet kruipend

Toepassing

Flacon goed schudden voor gebruik. Van ca. 25 cm afstand dun opspuiten.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
kleurloos
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
130 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
natural oils
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.85 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VRT 130/ 1/400 Lossingsmiddel tot 130 °C Product afbeelding

VRT 130/ 1/400

Lossingsmiddel tot 130 °C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.