Artikelen 2

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Vermogen [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Details

Productbeschrijving

  • Hoogwaardige rechte slijper
  • Ergonomische constructie
  • Optimaal voor gereedschappen met een kopdiameter tot 6 mm

Leveringsomvang

  • Slangpakket, spantang ø 3 mm en spanmiddelen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.