Artikelen 10

ADP
Vorm
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cil. recht vertand
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder rond
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapezium
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse conus
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
ronde boog
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
druppel
3
6
38
3

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Lange levensduur
  • Hoge snijrandstabiliteit
  • Geschikt voor veredeld en gehard staal < 54 HRC en chroomstaal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.