Artikelen 1

ADP
MB
Maximale afwijking [°C]
Schaalverdeling [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Details

Productbeschrijving

  • Voor meten met externe voeler MTM 5010
  • Allround meetinstrument, met akoestisch alarm
  • Weergave van min/max waarden
  • Bijpassende voeler MTM 5010

Leveringsomvang

  • Levering inclusief fabriekscertificaat, batterij (3 x AA)
  • Bewaartas en thermodraad type K

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MTM 3300/925 Temperatuurmeter voor externe voeler Product afbeelding

MTM 3300/925

Temperatuurmeter voor externe voeler

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.