Artikelen 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Toepassing

Toepassing
P

Niet geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Niet geschikt

Roestvrij staal

K

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Niet geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Niet geschikt

Roestvrij staal

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor gehard staal
  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS-E-PM, met TiCN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.