Incollaggio affidabile con gli adesivi anaerobici

Quando si utilizzano gli adesivi anaerobici, nulla si oppone ad un incollaggio affidabile. Dai uno sguardo!

Adesivi anaerobici

Gli adesivi anaerobici vengono utilizzati per riempire completamente lo spazio tra i singoli componenti. Sigillano e fissano i collegamenti meccanici. Oltre ai sigillanti per filettature, la nostra gamma comprende anche frenafiletti e adesivi di giunzione.

Come funzionano gli adesivi anaerobici?

I componenti devono essere puliti accuratamente prima di applicare l’adesivo. Si consiglia di utilizzare il nostro detergente rapido VCQ 10, che consente di rimuovere lo sporco in modo rapido ed efficace. Gli adesivi anaerobici rimangono liquidi finché non entrano in contatto con ioni metallici attivi in assenza di aria. Sono molto robusti e resistenti alle temperature. A temperatura ambiente, il tempo di polimerizzazione per il fissaggio è di pochi minuti e la piena resistenza viene normalmente raggiunta dopo 24 ore.

Fissare le viti nei fori passanti

Per fissare le viti in fori filettati passanti e/o in dadi passanti, prima appoggiare la vite nel foro, poi applicare l’adesivo lungo tutta la circonferenza della vite, e avvitare.

Fissare le viti nei fori ciechi filettati

Per fissare le viti in fori filettati ciechi, l’adesivo deve essere applicato il più possibile, lungo tutta la circonferenza del foro filettato. Questo garantisce una distribuzione ottimale dell’adesivo sul filetto.

Come sigillare i filetti

Per sigillare un giunto filettato, l’adesivo viene applicato sia sul filetto maschio che su quello femmina, in modo da garantire una distribuzione ed una tenuta ottimali.

Fissare le boccole da incollare

Fissare le boccole da incollare

Per fissare i componenti da incollare, si consiglia di applicare l’adesivo in una linea circonferenziale (due linee nel caso di piastre spesse) sul primo terzo della boccola. Per garantire una distribuzione ottimale dell’adesivo, la boccola deve essere inserita nel foro con una leggera rotazione. Le boccole delle gabbie a sfere sono premontate e quindi incollate alle gabbie e alla colonna di guida. Dopo l’incollaggio, lo stampo deve rimanere inattivo per circa 8 ore affinché l’adesivo raggiunga la sua forza finale.

Competenza

Quando si utilizzano gli adesivi, la distinzione tra materiali attivi e passivi gioca un ruolo importante.

 

I materiali attivi hanno un elevato contenuto di ferro o rame e sono in grado di rilasciare un numero elevato di ioni metallici. Garantiscono quindi una rapida polimerizzazione.

 

I materiali passivi, invece, sono materiali metallici con un basso effetto catalitico o non metallici. Possono rilasciare solo pochi o nessun ione, per cui l’adesivo polimerizza molto lentamente o non polimerizza affatto.

Vai sul sicuro:

VCQ 10 Detergente industriale ad azione rapida Immagine singola del prodotto
Detergente industriale ad azione rapida
VBA 2M43 Frenafiletti, resistenza media  Immagine singola del prodotto
VBA 2M43
  • Offerte autunnali
  • Frenafiletti, resistenza media
    VBA 5M69 Sigillante per filettature, per alte temperature, resistenza media Immagine singola del prodotto
    Sigillante per filettature, per alte temperature, resistenza media
    VBA 6M03 Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità Immagine singola del prodotto
    Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità
    ASH 7220 Guanti di protezione monouso in nitrile Immagine singola del prodotto
    ASH 7220
  • Offerte autunnali
  • Guanti di protezione monouso in nitrile
    VBA 5M42 Sigillante per filettature, resistenza media e viscosità media  Immagine singola del prodotto
    Sigillante per filettature, resistenza media e viscosità media
    VCM 20 Detergente universale ad alta prestazione Immagine singola del prodotto
    Detergente universale ad alta prestazione
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.